Aller au contenu principal
Logo print

Mini-colonne clippage direct blanc 4 compart. 0.68m+2.7m

SNAPON MINI LEGRAND

Mini-colonne clippage direct blanc 4 compart. 0.68m+2.7m

Réf. 653050 EAN. 3414971194953

Mini-colonne clippage direct blanc 4 compart. 0.68m+2.7m

1
Groupe produit : 26
619,60 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Forme de colonne Carré
Modèle Des deux côtés
Précâblé Non
Ajustable Oui
Compensation de hauteur 2700 mm
Hauteur de colonne 680-3380 mm
Nombre de parties supérieures utilisables 4
Largeur de la partie supérieure 45 mm
Type de fixation Visser
Déplaçable Non
Adapté à un montage au plafond Oui
Montage au sol Oui
Entrée de câble Au-dessus
Profil continu Non
Matériau de la colonne d'installation Aluminium
Qualité du matériau de la colonne d'installation Autre
Matériau de la colonne d'installation sans halogène Oui
Surface de la colonne Autre
Couleur de la colonne Blanc
Numéro RAL de la colonne 9003
Matériau de la partie supérieure Plastique
Qualité du matériau de la partie supérieure Polychlorure de vinyle (PVC)
Matériau de la partie supérieure sans halogène Non
Surface de la partie supérieure Non traité
Couleur de la partie supérieure Blanc
Numéro RAL de la partie supérieure 9003
Nombre de cloisons 4
Section transversale utile 11040 mm²

Documentation

4 documents
Cahier des charges
Mode d'emploi
LE10475AA-02.pdf pdf (2.81 Mo)
Fiche technique
F02785FR_05.pdf pdf (5.64 Mo)
Fiche technique
F02560EN_06.pdf pdf (6.92 Mo)
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
26 documents
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Autocad 3D
3D_LG-653050.stp ifc (19.22 Mo)
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
2 documents
PEP
LGRP-01606-V01.01-FR.pdf pdf (0.61 Mo)
PEP
LGRP-01504-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)