Aller au contenu principal
Logo print

Mini-colonne à clippage direct 2 compart. - 0.68 m - alu

SNAPON MINI LEGRAND

Mini-colonne à clippage direct 2 compart. - 0.68 m - alu

Réf. 653024 EAN. 3414971194779

Mini-colonne à clippage direct 2 compart. - 0.68 m - alu

1
Groupe produit : 26
240,50 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Forme de colonne Ovale
Modèle Des deux côtés
Précâblé Non
Ajustable Non
Compensation de hauteur 0 mm
Hauteur de colonne 680-680 mm
Nombre de parties supérieures utilisables 2
Largeur de la partie supérieure 45 mm
Type de fixation Visser
Déplaçable Non
Adapté à un montage au plafond Non
Montage au sol Oui
Entrée de câble En dessous
Profil continu Oui
Matériau de la colonne d'installation Aluminium
Qualité du matériau de la colonne d'installation Autre
Matériau de la colonne d'installation sans halogène Oui
Surface de la colonne Anodisé/oxydé
Couleur de la colonne Autre
Matériau de la partie supérieure Aluminium
Qualité du matériau de la partie supérieure Autre
Matériau de la partie supérieure sans halogène Non
Surface de la partie supérieure Non traité
Couleur de la partie supérieure Autre
Nombre de cloisons 1
Section transversale utile 6220 mm²

Documentation

3 documents
Cahier des charges
Mode d'emploi
LE10475AA-02.pdf pdf (2.81 Mo)
Fiche technique
F02559EN_08.pdf pdf (5.61 Mo)
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
15 documents
Données BIM
Autocad 3D
3D_LG-653024.stp ifc (7.19 Mo)
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
1 document
PEP
LGRP-01503-V01.01-EN.pdf pdf (0.62 Mo)