MH - écran tactile 3.5" LivingLight
MYHOME
BTICINO
MH - écran tactile 3.5" LivingLight
Réf. LN4890
EAN.
8005543450161
MH - écran tactile 3.5" LivingLight
Groupe produit : B08
747,10 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Oui |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Autre |
Composition | Élément de commande |
Modèle | Panneau d'avertissement et de commande |
Mode de pose | Encastré |
Champ désignation | Oui |
Ecran | Couleur |
---|---|
Fonction tactile | Oui |
Autres interfaces | Ethernet |
Couplage au bus inclus | Oui |
Matériau | Autre |
Qualité du matériau | Autre |
Couleur | Autre |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Objet connecté | Oui |
Documentation
7 documents
Guide technique
Guide technique
Guide technique
Guide technique
Guide technique
Guide technique
Guide technique
Sélectionnez