Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Diamètre intérieur
-
Dimension du profil
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Qualité du matériau
-
Forme de trou
-
Type de traitement de la surface
-
Diamètre externe
-
Avec écrou
-
Pour dimension de vis métrique
-
En forme de facette
-
Trempé
-
Longueur jusqu'à la tête latérale inférieure
-
Type de filetage
-
Taille de filetage (métrique)
-
Taille de filetage (métrique)
-
Epaisseur
-
Dimension du filetage en pouces
-
Hauteur
-
Sans halogène
LEGRAND
GCS2
Réf. 8069908
Ecrou Hexagonal M6 GC
60,77 €
/
100 pièces
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
GLO-4
Réf. 8363031
Rondelle M6 GC
60,77 €
/
100 pièces
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Legrand
GCS2
Réf. 8069918
Boulon hexagonal M6x20 GC
49,06 €
/
100 pièces
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
SWIFTS
Réf. LFGM10
Fixation M10x20 Gac
2,42 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.