Aller au contenu principal
Logo print

Magic RJ45 Cat6 UTP 1 mod - AT&T

MAGIC BTICINO

Magic RJ45 Cat6 UTP 1 mod - AT&T

Réf. 5974AT6 EAN. 8012199522234

Magic RJ45 Cat6 UTP 1 mod - AT&T

Groupe produit : B11
44,94 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Montage apparent Non
Montage encastré Oui
Encastrement de canal Non
Citerne au sol/montage en sous-sol Non
Type de fixation À clipser
Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Type de connecteur RJ45 8(8)
Avec jacks/coupleurs Oui
Adapté au nombre de jacks/coupleurs 1
Catégorie 6
Couleur Autre
Numéro RAL 0
Type de connexion Autre
Jacks blindés Non
Raccordement de mise à la terre séparé Non
Avec zone de texte Non
Décharge séparée de câble de traction Non
Type de montage raccordement de blindage Sans
Direction de sortie Droit
Avec protection contre la poussière Non
Code couleur Oui
Largeur d'appareil 23.1 mm
Hauteur d'appareil 43 mm
Profondeur d'appareil 30 mm
Nombre de modules (construction modulaire) 1
Profondeur d'encastrement 23.2 mm
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Mode de pose Encastré
Diamètre de tube pour produit saillie 0-0 mm
Diamètre maxi d'entrée de câbles 9 mm
Nature d'embout entrée de cable Non applicable
Entre axe de fixation verticale 0-0 mm
Entre axe de fixation horizontale 0-0 mm
Maintien du cable Non applicable

Documentation

3 documents
Cahier des charges
CD_BT_Magic FR.doc doc (0.04 Mo)
Cahier des charges
LAST_BT_Magic NL.doc doc (0.2 Mo)
Mode d'emploi
F6629A.pdf pdf (0.13 Mo)
1 document
Brochures