Magic RJ45 Cat5e UTP 1 mod - AT&T
MAGIC
BTICINO
Magic RJ45 Cat5e UTP 1 mod - AT&T
Réf. 5974AT5
EAN.
8012199002729
Magic RJ45 Cat5e UTP 1 mod - AT&T
Groupe produit : B11
51,35 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Montage apparent | Non |
---|---|
Montage encastré | Oui |
Encastrement de canal | Non |
Citerne au sol/montage en sous-sol | Non |
Type de fixation | À clipser |
Composition | Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) |
Type de connecteur | RJ45 8(8) |
Avec jacks/coupleurs | Oui |
Adapté au nombre de jacks/coupleurs | 1 |
Catégorie | 5E |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 0 |
Type de connexion | 110 |
Jacks blindés | Non |
Raccordement de mise à la terre séparé | Non |
Avec zone de texte | Non |
Décharge séparée de câble de traction | Non |
Type de montage raccordement de blindage | Sans |
Direction de sortie | Droit |
---|---|
Avec protection contre la poussière | Non |
Code couleur | Oui |
Largeur d'appareil | 23.1 mm |
Hauteur d'appareil | 43 mm |
Profondeur d'appareil | 30 mm |
Nombre de modules (construction modulaire) | 1 |
Profondeur d'encastrement | 23.2 mm |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Mode de pose | Encastré |
Diamètre de tube pour produit saillie | 0-0 mm |
Diamètre maxi d'entrée de câbles | 9 mm |
Nature d'embout entrée de cable | Non applicable |
Entre axe de fixation verticale | 0-0 mm |
Entre axe de fixation horizontale | 0-0 mm |
Maintien du cable | Non applicable |
Documentation
3 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Mode d'emploi
1 document
Brochures
Sélectionnez