Aller au contenu principal
Logo print

Logicab support de plaque pour repères vierges Viking 3

LOGICAB LEGRAND

Logicab support de plaque pour repères vierges Viking 3

Réf. 038530 EAN. 3245060385309

Logicab support de plaque pour repères vierges Viking 3

1
Groupe produit : 05
48,69 € / pièce Unité d'emballage 4 pièces
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Modèle Autre
Type Paroi épaisse
Crantage Sans
Matériau Plastique
Longueur 130 mm
Largeur 58 mm
Couleur Noir
Transparent Non
Avec zone de texte Non
Type d'impression Autre
Mode de pose Autre
Temperature d'utilisation /d'installation -5-60 °C
Temperature de stockage -25-40 °C
Sans halogène Non

Produits associés

Également intéressant

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails