LNOW plaque 2 mod blanc pr support réf K4702
LIVING NOW
BTICINO
LNOW plaque 2 mod blanc pr support réf K4702
Réf. KA4802KW
EAN.
8005543612712
LNOW plaque 2 mod blanc pr support réf K4702
Groupe produit : B21
6,99 €
/
pièce
Unité d'emballage
10 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Nombre d'unités | 1 |
---|---|
Sens de montage | Horizontal |
Nombre d'unités, horizontales | 1 |
Nombre d'unités, verticales | 1 |
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) | 2 |
Nombre de modules verticaux (construction modulaire) | 1 |
Avec grille de montage | Non |
Montage encastré | Oui |
Adapté à une boîte de sol | Non |
Adapté à un canal d'allège | Non |
Adapté à une installation intégrée | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Brillant |
Couleur | Blanc |
---|---|
Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
Transparent | Non |
Avec volet de protection | Non |
Classe de protection (IP) | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | IK00 |
Type de fixation | À clipser |
Largeur | 102.5 mm |
Hauteur | 86 mm |
Profondeur | 11 mm |
Largeur d'encastrement | 102.5 mm |
Hauteur d'encastrement | 86 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Essence du bois en latin | Non applicable |
Certification du bois (liste) | Non applicable |
Zone climatique de provenance de bois | Non applicable |
Documentation
3 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
11 documents
Agrément
OC / CB-DE 2-039436
(0.66 Mo)
PEP
Agrément
Decl. UE RED-A 4135 A
(0.45 Mo)
PEP
PEP
Agrément
OC / CB-FR_717744
(0.46 Mo)
Agrément
Decl. UE RED-A 3811 B
(0.24 Mo)
Agrément
AENOR-030/002589
(0.29 Mo)
Agrément
Decl. UE RED-A 4049 B
(0.45 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_711679/A1
(0.53 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_717747
(0.45 Mo)
Sélectionnez