LL variateur universel 3/400W 2 mod anthracite
LIVINGLIGHT
BTICINO
LL variateur universel 3/400W 2 mod anthracite
Réf. L4411N
EAN.
8005543486481
LL variateur universel 3/400W 2 mod anthracite
1
Groupe produit : B21
101,90 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Composition | Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) |
---|---|
Type de commande | Autre |
Contrôle d'app via Bluetooth | Non |
Cablage en série | Non |
Type de charge | Autre |
Commande auxiliaire possible | Non |
Mémoire de valeurs de luminosité | Non |
Utilisable avec un bouton-poussoir | Non |
Utilisable avec un détecteur de mouvement | Non |
Utilisable avec un détecteur de présence | Non |
Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur | Non |
Commande radio possible | Non |
Commande infrarouge possible | Non |
Mode de pose | Support de module |
Type de fixation | Autre |
Matériau | Autre |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Autre |
---|---|
Finition de la surface | Mat |
Transparent | Non |
Résistance aux chocs (IK) | IK02 |
Largeur d'appareil | 44 mm |
Hauteur d'appareil | 44 mm |
Profondeur d'appareil | 47 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 46 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Profondeur d'encastrement | 36 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | AC |
Conforme aux tests de mise en service (1000V) | Non |
Traitement antimicrobien | Non |
Documentation
7 documents
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
Mode d'emploi
Cahier des charges
4 documents
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez