![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/L4/L4408N-BTICINO-1000.jpg)
LL-Variateur poussoir300-600W résistif-inductif 2 mod anthr.
LIVINGLIGHT
BTICINO
LL-Variateur poussoir300-600W résistif-inductif 2 mod anthr.
Réf. L4408N
EAN.
8005543437452
LL-Variateur poussoir300-600W résistif-inductif 2 mod anthr.
1
Groupe produit : B21
80,71 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Composition | Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) |
---|---|
Contrôle d'app via Bluetooth | Non |
Cablage en série | Non |
Type de charge | Charge résistive |
Commande auxiliaire possible | Non |
Mémoire de valeurs de luminosité | Non |
Utilisable avec un bouton-poussoir | Non |
Utilisable avec un détecteur de mouvement | Non |
Utilisable avec un détecteur de présence | Non |
Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur | Non |
Commande radio possible | Non |
Commande infrarouge possible | Non |
Mode de pose | Support de module |
Type de fixation | Fixation à griffes |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Autre |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Anthracite |
Transparent | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP21 |
---|---|
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Tension nominale (Un) | 230-230 V |
Fréquence | 50-60 Hz |
Puissance nominale charge ohmique/résistive | 20-600 W |
Largeur d'appareil | 44 mm |
Hauteur d'appareil | 44 mm |
Profondeur d'appareil | 47 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 46 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Profondeur d'encastrement | 36 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -5-35 °C |
Type de tension | AC |
Conforme aux tests de mise en service (1000V) | Non |
Traitement antimicrobien | Non |
Capacité des bornes | 2.5-2.5 mm² |
Documentation
7 documents
Cahier des charges
Mode d'emploi
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
Fiche technique
Cahier des charges
4 documents
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez