LL prise TV/R/SAT 2 mod - anthracite
LIVINGLIGHT
BTICINO
LL prise TV/R/SAT 2 mod - anthracite
Réf. L4210M2DN
EAN.
8005543705469
LL prise TV/R/SAT 2 mod - anthracite
3
Groupe produit : B21
33,67 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Prise étoile / terminale |
---|---|
Type de prise | TV/RD/SAT |
Mode de pose | Support de module |
Nombre de modules (construction modulaire) | 2 |
Couvercle | Plaque centrale |
Atténuation de raccordement à 860 MHz | 10 dB |
Nombre de sorties | 1 |
Compatible au modem par câble | Non |
Atténuation de passage à 860 MHz | 10 dB |
Compatible à une alimentation à distance | Non |
Type de fixation | Autre |
Couleur | Noir |
Numéro RAL (équivalent) | 7015 |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Matériau | Plastique |
---|---|
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Largeur d'appareil | 44 mm |
Hauteur d'appareil | 44 mm |
Profondeur d'appareil | 39.5 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 38.5 mm |
Profondeur d'encastrement | 28.5 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Documentation
1 document
Fiche technique
4 documents
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Sélectionnez