Aller au contenu principal
Logo print

LL-Prise 3xRCA 2 mod tech

LIVINGLIGHT BTICINO

LL-Prise 3xRCA 2 mod tech

Réf. NT4283 EAN. 8005543401897

LL-Prise 3xRCA 2 mod tech

1
Groupe produit : B21
28,77 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Utilisation RCA/S-Video
Bague de support Non
Avec protection contre la poussière Non
Avec volet de protection Non
Direction de sortie Droit
Champ d'inscription Sans champ d'inscription
Avec impression Non
Mode de pose Encastré
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Finition de la surface Mat
Couleur Autre
Transparent Non
Type de fixation À clipser
Nombre de modules (construction modulaire) 2
Adapté au nombre de jacks/coupleurs 3
Serre cable Non
Jacks blindés Non
Boîtier blindé Non
Domino Non
Adapté à la classe de protection (IP) IP40

Documentation

5 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
Mode d'emploi
G7152A.pdf pdf (0.41 Mo)
Cahier des charges
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue