LL-Plaque rectangul. 2mod tech
LIVINGLIGHT
BTICINO
LL-Plaque rectangul. 2mod tech
Réf. LNA4802TE
EAN.
8005543422847
LL-Plaque rectangul. 2mod tech
1
Groupe produit : B21
6,42 €
/
pièce
Unité d'emballage
10 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Nombre d'unités | 1 |
---|---|
Sens de montage | Horizontal et vertical |
Nombre d'unités, horizontales | 1 |
Nombre d'unités, verticales | 1 |
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) | 2 |
Nombre de modules verticaux (construction modulaire) | 1 |
Avec grille de montage | Non |
Montage encastré | Oui |
Adapté à une boîte de sol | Non |
Adapté à un canal d'allège | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Laqué / peint |
Finition de la surface | Brillant |
Couleur | Aluminium |
---|---|
Numéro RAL (équivalent) | 9006 |
Transparent | Non |
Avec volet de protection | Non |
Classe de protection (IP) | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | IK00 |
Type de fixation | À clipser |
Largeur | 88 mm |
Hauteur | 86 mm |
Profondeur | 10.2 mm |
Hauteur d'encastrement | 0 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Essence du bois en latin | Non applicable |
Certification du bois (liste) | Non applicable |
Zone climatique de provenance de bois | Non applicable |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Cahier des charges
Cahier des charges
4 documents
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
9 documents
PEP
Agrément
Decl. UE RED-A 4170 A
(0.45 Mo)
Agrément
Decl. UE RED-A 4169 A
(0.45 Mo)
Agrément
OC / CB-DE 2-039436
(0.66 Mo)
Agrément
Decl. UE RED-A 4147 A
(0.45 Mo)
Agrément
Decl. UE RED-A 4158 A
(0.45 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_717744
(0.46 Mo)
Agrément
Decl. UE RED-A 4050 B
(0.45 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_701798 A1
(0.44 Mo)
Sélectionnez