LL connecteur FO 1 mod Tech - ST duplex
LIVINGLIGHT
BTICINO
LL connecteur FO 1 mod Tech - ST duplex
Réf. NT4268ST
EAN.
8012199435176
LL connecteur FO 1 mod Tech - ST duplex
1
Groupe produit : B21
41,81 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Montage apparent | Non |
---|---|
Montage encastré | Oui |
Encastrement de canal | Non |
Citerne au sol/montage en sous-sol | Non |
Type de fixation | À clipser |
Avec jack/coupleur | Oui |
Nombre de jacks/coupleurs | 2 |
Type de connecteur | ST |
Couleur | Gris |
Plaque centrale | Oui |
Avec cadre de recouvrement | Non |
Avec zone de texte | Non |
---|---|
Décharge de câble de traction | Non |
Stock de connexions enroulées | Non |
Direction de sortie | Droit |
Protection contre la poussière | Couvercle à charnière |
Largeur d'appareil | 27 mm |
Profondeur d'appareil | 37 mm |
Hauteur d'appareil | 50 mm |
Traitement antimicrobien | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Documentation
5 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
Mode d'emploi
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez