Aller au contenu principal
Logo print

Linkeo2 coffret 19" 15U 600x600mm

LINKEO LEGRAND

Linkeo2 coffret 19" 15U 600x600mm

Réf. 646213 EAN. 3414970967862

Linkeo2 coffret 19" 15U 600x600mm

1
Groupe produit : 40
924,10 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Niveau de montage Frontal
Modèle Avec cadre fixe
Finition de la barre profilée En forme de L
Nombre de portes 1
Type d'aération Passif
Largeur 605 mm
Hauteur 759 mm
Profondeur 604 mm
Dimension (modulaire) 482,6 mm (19 pouces)
Nombre d'unités en hauteur (HE) 15
Capacité de charge max. 45 kg
Avec tôle de toit Oui
Avec mise à la terre Oui
Avec porte frontale Oui
Avec parois latérales Oui
Démontable Oui
Matériau Acier
Finition de la surface Revêtement par poudre
Couleur Gris
Numéro RAL 7016
Classe de protection (IP) IP20
Degré de protection (NEMA) Autre
Résistance aux chocs (IK) IK08
Equipé d'une porte ou couvercle Oui

Documentation

3 documents
Mode d'emploi
LE10110AA-01.PDF pdf (1.8 Mo)
Fiche technique
F02824EN-00.pdf pdf (0.55 Mo)
Fiche technique
F02824FR-00.pdf pdf (0.56 Mo)
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
LGRP-01458-V01.01-EN.PDF pdf (1.24 Mo)
PEP
LGRP-01458-V01.01-FR.pdf pdf (0.73 Mo)