-
Type de connecteur raccordement 1
-
Nombre de fibres
-
Nombre de fibres
-
Type de fibre
-
Diamètre extérieur gaine fibre simple
-
Catégorie
-
Type de connecteur raccordement 2
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Douille de protection contre le ployage
-
Connexion version APC 1
-
Connexion version APC 2
-
Type de câble
-
Couleur de gaine
-
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Numéro RAL
-
Type de grade de communication
LCS3 preconnect SS OM3 12F SC/SC 200m
Prix indicatif (hors TVA)
LCS3 preconnect SS OM3 12F SC/SC 180m
Prix indicatif (hors TVA)
LCS3 preconnect SS OM3 12F SC/SC 160m
Prix indicatif (hors TVA)
LCS3 preconnect SS OM3 12F SC/SC 140m
Prix indicatif (hors TVA)
LCS3 preconnect SS OM3 12F SC/SC 120m
Prix indicatif (hors TVA)
LCS3 preconnect SS OM3 12F SC/SC 100m
Prix indicatif (hors TVA)
LCS3 preconnect SS OM3 6F SC/SC 200m
Prix indicatif (hors TVA)
LCS3 preconnect SS OM3 12F SC/SC 90m
Prix indicatif (hors TVA)
LCS3 preconnect SS OM3 6F SC/SC 180m
Prix indicatif (hors TVA)
LCS3 preconnect SS OM3 12F SC/SC 80m
Prix indicatif (hors TVA)
LCS3 preconnect SS OM3 6F SC/SC 160m
Prix indicatif (hors TVA)
LCS3 preconnect SS OM3 12F SC/SC 70m
Prix indicatif (hors TVA)
LCS3 preconnect SS OM3 12F SC/SC 60m
Prix indicatif (hors TVA)
LCS3 preconnect SS OM3 6F SC/SC 140m
Prix indicatif (hors TVA)
LCS3 preconnect SS OM3 12F SC/SC 50m
Prix indicatif (hors TVA)
LCS3 preconnect SS OM3 6F SC/SC 120m
Prix indicatif (hors TVA)
LCS3 preconnect SS OM3 12F SC/SC 40m
Prix indicatif (hors TVA)
LCS3 preconnect SS OM3 6F SC/SC 100m
Prix indicatif (hors TVA)
LCS3 preconnect SS OM3 6F SC/SC 90m
Prix indicatif (hors TVA)
LCS3 preconnect SS OM3 12F SC/SC 30m
Prix indicatif (hors TVA)
LCS3 preconnect SS OM3 6F SC/SC 80m
Prix indicatif (hors TVA)
LCS3 preconnect SS OM3 12F SC/SC 20m
Prix indicatif (hors TVA)
LCS3 preconnect SS OM3 6F SC/SC 70m
Prix indicatif (hors TVA)
LCS3 preconnect SS OM3 6F SC/SC 60m
Prix indicatif (hors TVA)