-
Nombre de fibres
-
Connecteur raccordement 1
-
Nombre de connecteurs raccordement 1
-
Connecteur raccordement 2
-
Nombre de connecteurs raccordement 2
-
Catégorie
-
Catégorie
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Croisé
-
Avec protection contre les rongeurs
-
Type de câble connecteur raccordement 2
-
Couleur de gaine
-
Couleur de gaine
-
Avec œillet
-
Ignifugé
Microcâble OM3 MTP - 12 fibres MTP-MTP 50m
Prix indicatif (hors TVA)
Microcâble OM3 MTP - 12 fibres MTP-MTP 40m
Prix indicatif (hors TVA)
Microcâble OS2 MTP - 12 fibres MTP-MTP 50m
Prix indicatif (hors TVA)
Microcâble OM3 MTP - 12 fibres MTP-MTP 30m
Prix indicatif (hors TVA)
Microcâble OS2 MTP - 12 fibres MTP-MTP 40m
Prix indicatif (hors TVA)
Microcâble OS2 MTP - 12 fibres MTP-MTP 30m
Prix indicatif (hors TVA)
Microcâble OM3 MTP - 12 fibres MTP-MTP 20m
Prix indicatif (hors TVA)
Microcâble OS2 MTP - 12 fibres MTP-MTP 20m
Prix indicatif (hors TVA)
Microcâble OS2 MTP - 12 fibres MTP-MTP 10m
Prix indicatif (hors TVA)
Microcâble OM3 MTP - 12 fibres MTP-MTP 10m
Prix indicatif (hors TVA)