Aller au contenu principal
Logo print

LCS³ Panneau angle exclusif cassettes 1U

LCS3 COPPER LEGRAND

LCS³ Panneau angle exclusif cassettes 1U

Réf. 033792 EAN. 3414970870827

LCS³ Panneau angle exclusif cassettes 1U

1
Groupe produit : 40
150,80 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Nombre de jacks/coupleurs 24
Adapté au nombre de jacks/coupleurs 24
Type de connecteur RJ45 8(8)
Type de connexion Contact pour connexion autodénudante
Nombre d'unités en hauteur (HE) 1
Couleur Noir
Numéro RAL 9017
Mode de pose Encastrement 482,6 mm (19 pouces)
Hauteur 43.8 mm
Largeur 482.6 mm
Profondeur 212.7 mm
Résistance aux chocs (IK) IK03
Temperature d'utilisation /d'installation -25-70 °C
Temperature de stockage -40-70 °C
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
précâblé Non
Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
Maintien du cable A chicane

Documentation

5 documents
Mode d'emploi
LE09876AB.pdf pdf (5.11 Mo)
Fiche technique
S000096924EN-04.pdf pdf (2.57 Mo)
Fiche technique
S000096924EN-01.pdf pdf (2.57 Mo)
Fiche technique
S000096924FR-01.pdf pdf (2.56 Mo)
Fiche technique
S000096924FR-04.pdf pdf (2.57 Mo)
10 documents
Pages graphiques du catalogue
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
Pages graphiques du catalogue
Pages commerciales du catalogue