LCS3 Panneau 10" - vide à équiper - capacité 12 RJ
LCS3 COPPER
LEGRAND
LCS3 Panneau 10" - vide à équiper - capacité 12 RJ
Réf. 033799
EAN.
3414971464445
LCS3 Panneau 10" - vide à équiper - capacité 12 RJ
1
Groupe produit : 40
40,69 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Nombre de jacks/coupleurs | 0 |
---|---|
Adapté au nombre de jacks/coupleurs | 12 |
Type de connecteur | RJ45 8(8) |
Blindé | Oui |
Catégorie | Autre |
Type de connexion | Contact pour connexion autodénudante |
Nombre d'unités en hauteur (HE) | 1 |
Couleur | Noir |
Numéro RAL | 9017 |
Mode de pose | Encastrement 254 mm (10 pouces) |
Hauteur | 43.8 mm |
Largeur | 254 mm |
---|---|
Profondeur | 88 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK03 |
Classe de protection (IP) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-65 °C |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
précâblé | Non |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Maintien du cable | A chicane |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Mode d'emploi
10 documents
Pages commerciales du catalogue
Documents B2B
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures