LCS3 csstt équipée 1 BLOC LC dupl pr 6fbr+6LC pigt MM OM3
LCS3
LEGRAND
LCS3 csstt équipée 1 BLOC LC dupl pr 6fbr+6LC pigt MM OM3
Réf. 032181
EAN.
3414971400351
LCS3 csstt équipée 1 BLOC LC dupl pr 6fbr+6LC pigt MM OM3
1
Groupe produit : 40
134,40 €
/
pièce
Unité d'emballage
5 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Catégorie | OM4 |
---|---|
Type de raccordement avant | LC-Duplex |
Nombre de connecteurs avant | 6 |
Type de raccordement arrière | Autre |
Nombre de connecteurs arrière | 0 |
Couleur | Noir |
Croisé | Non |
---|---|
Largeur | 110.3 mm |
Hauteur | 43.7 mm |
Profondeur | 185 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-60 °C |
Temperature de stockage | -10-60 °C |
Documentation
9 documents
Mode d'emploi
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
Mode d'emploi
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
Mode d'emploi
8 documents
Pages graphiques du catalogue
Documents B2B
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages graphiques du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez