Lampe 230v 1ma orange
PLEXO
LEGRAND
Lampe 230v 1ma orange
Réf. 069498
EAN.
3245060694982
Lampe 230v 1ma orange
1
Groupe produit : 69
7,55 €
/
pièce
Unité d'emballage
10 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Puissance de la lampe | 0.23-0.23 W |
---|---|
Tension de lampe | 230-230 V |
Culot | Autre |
Technologie | Autre |
Forme de la lampe | Autre |
Halogène | Non |
Krypton | Non |
---|---|
Xénon | Non |
Couleur | Orange |
Adapté aux lampes de poche | Non |
Adapté à l'affichage | Oui |
Courant nominal | 1 mA |
Documentation
5 documents
Agrément
NF-NF012_3288
(0.64 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_714769/A1
(0.63 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_714766
(0.5 Mo)
Agrément
NF-NF012_3289/A1
(0.69 Mo)
Agrément
VDE-40023632
(2.52 Mo)
Sélectionnez