KNX Axolute commande 4 appuis porte-étiquette Tech
KNX
BTICINO
KNX Axolute commande 4 appuis porte-étiquette Tech
Réf. HC4680KNX
EAN.
8005543514320
KNX Axolute commande 4 appuis porte-étiquette Tech
1
Groupe produit : B23
164,50 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Supporte le protocole KNX | Oui |
---|---|
Indice de protection (IP), face avant | IP20 |
Température de fonctionnement | -5-45 °C |
Largeur de l'avant | 45 mm |
Hauteur de l'avant | 45 mm |
Profondeur d'encastrement | 25.3 mm |
---|---|
Résistance aux chocs (IK) | IK02 |
Temperature de stockage | -25-30 °C |
Sans halogène | Oui |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Documentation
Sélectionnez