Aller au contenu principal
Logo print

Kit ovaline 2.7m blanc pr mini colonne 80mm 1 c/45mm 2 c

OVALINE LEGRAND

Kit ovaline 2.7m blanc pr mini colonne 80mm 1 c/45mm 2 c

Réf. 653063 EAN. 3414971195073

Kit ovaline 2.7m blanc pr mini colonne 80mm 1 c/45mm 2 c

1
Groupe produit : 26
337,90 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Forme de colonne Ovale
Modèle D’un seul côté
Précâblé Non
Ajustable Oui
Compensation de hauteur 2700 mm
Hauteur de colonne 0-2700 mm
Nombre de parties supérieures utilisables 1
Largeur de la partie supérieure 27 mm
Type de fixation Visser
Déplaçable Non
Adapté à un montage au plafond Oui
Montage au sol Non
Entrée de câble Au-dessus
Profil continu Oui
Matériau de la colonne d'installation Aluminium
Qualité du matériau de la colonne d'installation Autre
Matériau de la colonne d'installation sans halogène Oui
Surface de la colonne Anodisé/oxydé
Couleur de la colonne Autre
Matériau de la partie supérieure Plastique
Qualité du matériau de la partie supérieure Polychlorure de vinyle (PVC)
Matériau de la partie supérieure sans halogène Non
Surface de la partie supérieure Non traité
Couleur de la partie supérieure Autre
Nombre de cloisons 0
Section transversale utile 1000 mm²

Documentation

5 documents
Fiche technique
F02786FR_06.pdf pdf (3.74 Mo)
Fiche technique
F02652EN_07.pdf pdf (5.51 Mo)
Fiche technique
F02784FR_07.pdf pdf (3.97 Mo)
Fiche technique
F02559EN_08.pdf pdf (5.61 Mo)
Mode d'emploi
LE10553AA-03.pdf pdf (3.99 Mo)
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
26 documents
Données BIM
Autocad 3D
3D_LG-653063.stp ifc (7.94 Mo)
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
LGRP-01606-V01.01-FR.pdf pdf (0.61 Mo)
PEP
LGRP-01504-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)

Produits associés

Également intéressant

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails