Kit dérivation Té 400X50/75
ISPL
LEGRAND
Kit dérivation Té 400X50/75
Réf. 637875
EAN.
3245066378756
Kit dérivation Té 400X50/75
1
Groupe produit : 23
80,64 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur de dérivation de caniveau de câble | 400 mm |
---|---|
Rayon interne | 150 mm |
Gabarit de trous NATO | Non |
Modèle | Sans connecteur |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Plastique |
---|---|
Acier inoxydable, décapé | Non |
Qualité du matériau | Polychlorure de vinyle (PVC) |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7030 |
Documentation
5 documents
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
Agrément
OC / CB-FR 602480I
(8.11 Mo)
Agrément
LGNEMAXVNL
(0.22 Mo)
Agrément
NF 004-602480C
(2.31 Mo)
PEP
Sélectionnez