Kit carillon jusqu'à 50m blanc 16 sonneries 80dB IP44 bliste
AUDIOVIDEO
LEGRAND
Kit carillon jusqu'à 50m blanc 16 sonneries 80dB IP44 bliste
Réf. 094250
EAN.
3414971067158
Kit carillon jusqu'à 50m blanc 16 sonneries 80dB IP44 bliste
Groupe produit : 22
23,09 €
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
Couleur du boîtier/corps | Blanc |
---|---|
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Volume | 80 dB |
Tension nominale (Un) | 3-3 V |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Type de courant | DC |
Batterie incorporée | Oui |
Mode de pose | Saillie |
Sans fil | Oui |
Portée de transmission max. | 50 m |
Largeur | 65 mm |
Hauteur | 80 mm |
Profondeur | 30 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-50 °C |
Temperature de stockage | -20-50 °C |
---|---|
Numéro RAL | 9003 |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de connexion | Autre |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Oui |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Nombre de sonneries | 32 |
Objet connecté | Non |
Mode de commande | RF |
Plateforme de téléchargement d'applications | Non applicable |
Pilotable à la voix | Non |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Non |
Connectable par box Internet | Non |
Documentation
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez