-
Couleur du bouton
-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Tension de lampe
-
Tension de lampe
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Courant de commutation
-
Tension de commutation
-
Largeur en nombre de modules
-
Mode de pose
-
Source lumineuse
-
Couleur de la calotte
-
Couleur de la calotte
-
Equipé d'un signal lumineux complémentaire
-
Equipé d'un signal lumineux complémentaire
-
Puissance de la lampe max.
-
Puissance de la lampe max.
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Type d'éclairage
-
Durée de vie estimée de l'ampoule
-
Sens de l'alimentation électrique
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Type de connexion
-
Capacité des bornes
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
Inter poussoir CX3 NO+LED vert 12/48V double fonction-1 mod.
Prix indicatif (hors TVA)
Interpoussoir CX3 NF+LED rouge 12/48V double fonction-1 mod.
Prix indicatif (hors TVA)
Inter poussoir CX3 2 NO - 20A 250V simple fonction-1 module
Prix indicatif (hors TVA)
Inter poussoir CX3 NO+LED vert 110/400V double fonct.-1 mod.
Prix indicatif (hors TVA)
Interpoussoir CX3 NF+LED rouge 110/400V double fonct.-1 mod.
Prix indicatif (hors TVA)
Inter poussoir CX3 NO+NF - 20A 250V simple fonction-1 module
Prix indicatif (hors TVA)