Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Tension nominale
-
Composition
-
Transparent
-
Matériau
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Qualité du matériau
-
Type de commande
-
Type de traitement de la surface
-
Mode de pose
-
Type de fixation
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Finition de la surface
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Type de commutation
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Type de connexion
-
Capacité des bornes
BTICINO
MAGIC
Réf. A5086
INTERRUPTEUR POUR VENTILATEUR 4 POSITIONS 3A 250V CA
121,70 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.