Filtres
Tout effacer
Caractéristiques techniques
-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
-
Finition du raccordement électrique
-
Modèle
-
Mode de pose
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/022722-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
VISTOP
Réf. 022722
Inter sectionneur auxiliaire Vistop - 2P 16A 400V 1,5 mod
75,84 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.