Interrupteur DMX³-I 4P 4000A version fixe
DMX3-I
LEGRAND
Interrupteur DMX³-I 4P 4000A version fixe
Réf. 028698
EAN.
3245060286989
Interrupteur DMX³-I 4P 4000A version fixe
1
Groupe produit : 84
26 066,00 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Finition interrupteur général | Oui |
---|---|
Finition interrupteur de maintenance/réparation | Oui |
Finition interrupteur de sécurité | Oui |
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Oui |
Finition de l'inverseur | Non |
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA | 690 V |
Tension de fonctionnement normale | 230-690 V |
Courant permanent nominal (Iu) | 4000 A |
Courant permanent nominal, AC-21, 400 V | 4000 A |
Courant nominal de courte durée admissible Icw | 85 kA |
Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V | 1600 kW |
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq | 85 kA |
Nombre de pôles | 4 |
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture | 4 |
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture | 4 |
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions | 4 |
---|---|
Commande motorisée en option | Oui |
Commande motorisée intégrée | Oui |
Déclencheur voltmétrique en option | Oui |
Type de construction de l'appareil | Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré |
Convient pour montage au sol | Oui |
Adapté à une fixation frontale à 4 trous | Non |
Adapté à une fixation frontale centrale | Non |
Adapté à un montage en distributeur | Oui |
Adapté à un montage intermédiaire | Non |
Couleur de l'élément d'actionnement | Gris |
Finition de l'élément d'actionnement | Bouton-poussoir |
Verrouillable | Oui |
Type de raccordement du circuit principal | Raccordement à vis |
Indice de protection (IP), face avant | IP30 |
Documentation
10 documents
Guide technique
Fiche technique
Fiche technique
Cahier d'atelier
Fiche technique
Mode d'emploi
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier d'atelier
Guide technique
1 document
Autocad 3D
1 document
Agrément
OC / CB-60530
(1.16 Mo)
Sélectionnez