Aller au contenu principal
Logo print

Interrupteur DMX³-I 4P 2000A version débrochable

DMX3-I LEGRAND

Interrupteur DMX³-I 4P 2000A version débrochable

Réf. 028795 EAN. 3245060287955

Interrupteur DMX³-I 4P 2000A version débrochable

1
Groupe produit : 84
12 523,00 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Finition interrupteur général Oui
Finition interrupteur de maintenance/réparation Oui
Finition interrupteur de sécurité Oui
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence Oui
Finition de l'inverseur Non
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA 690 V
Tension de fonctionnement normale 230-690 V
Courant permanent nominal (Iu) 2000 A
Courant permanent nominal, AC-21, 400 V 2000 A
Courant nominal de courte durée admissible Icw 65 kA
Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V 800 kW
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq 65 kA
Nombre de pôles 4
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture 4
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture 4
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions 4
Commande motorisée en option Oui
Commande motorisée intégrée Oui
Déclencheur voltmétrique en option Oui
Type de construction de l'appareil Technique de tiroir pour appareil encastré
Convient pour montage au sol Oui
Adapté à une fixation frontale à 4 trous Non
Adapté à une fixation frontale centrale Non
Adapté à un montage en distributeur Oui
Adapté à un montage intermédiaire Non
Couleur de l'élément d'actionnement Gris
Finition de l'élément d'actionnement Bouton-poussoir
Verrouillable Oui
Type de raccordement du circuit principal Raccordement à vis
Indice de protection (IP), face avant IP30

Documentation

8 documents
Guide technique
Y2958H.pdf pdf (88.32 Mo)
Fiche technique
Y2687H.pdf pdf (11.91 Mo)
Cahier d'atelier
EXB21001_FR.pdf pdf (35.06 Mo)
Mode d'emploi
Y2762C.pdf pdf (50.44 Mo)
Fiche technique
Fiche technique
F01800FR02_DMX3_2500.pdf pdf (5.49 Mo)
Cahier d'atelier
EXB13081_EN.pdf pdf (34.76 Mo)
Guide technique
1 document
Autocad 3D
028796.dwg dwg (0.27 Mo)
1 document
Agrément
OC / CB-60529 (1.17 Mo)