Aller au contenu principal
Logo print

Inter-sect. SPX-D 3P 630A à fusible - branch.av cosse

SPX-D LEGRAND

Inter-sect. SPX-D 3P 630A à fusible - branch.av cosse

Réf. 605103 EAN. 3245066051031

Inter-sect. SPX-D 3P 630A à fusible - branch.av cosse

1
Groupe produit : 76
1 340,00 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Nombre de pôles 3
Nombre de porte-fusibles NH 3
Nombre de sectionneurs à fusibles NH 0
Pôle neutre sectionné simultanément Non
Calibre/courant nominal assigné (In) 630 A
Mode de pose Plaque de montage
Taille (DIN) Autre
Avec couvercle Oui
Hauteur 317 mm
Largeur 381 mm
Profondeur 314 mm

Documentation

2 documents
Fiche technique
F00895EN-00.pdf pdf (3.13 Mo)
Mode d'emploi
LE02205AA.pdf pdf (0.28 Mo)
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
605103.dwg dwg (0.21 Mo)