Inter-sect. SPX-D 3P 160A à fusible - borne à cage
SPX-D
LEGRAND
Inter-sect. SPX-D 3P 160A à fusible - borne à cage
Réf. 605100
EAN.
3245066051000
Inter-sect. SPX-D 3P 160A à fusible - borne à cage
1
Groupe produit : 76
302,20 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Nombre de pôles | 3 |
---|---|
Nombre de porte-fusibles NH | 3 |
Nombre de sectionneurs à fusibles NH | 0 |
Pôle neutre sectionné simultanément | Non |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 160 A |
Mode de pose | Rail DIN |
Taille (DIN) | Autre |
---|---|
Avec couvercle | Oui |
Hauteur | 150 mm |
Largeur | 132 mm |
Profondeur | 131 mm |
Documentation
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
Sélectionnez