Inter horaire hebdo 3 mod horiz - 50Hz - man.
MICROREX
LEGRAND
Inter horaire hebdo 3 mod horiz - 50Hz - man.
Réf. 412814
EAN.
3245064128148
Inter horaire hebdo 3 mod horiz - 50Hz - man.
1
Groupe produit : 19
120,50 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Rail DIN |
---|---|
Nombre de canaux | 1 |
Tension d’alimentation | 230-230 V |
Type de tension d’alimentation | AC |
Fréquence de la tension d’alimentation | 50-50 Hz |
Programme 60 min | Non |
Programme 24 h | Non |
Programme hebdomadaire | Oui |
Programme annuel | Non |
Synchronisé avec le secteur | Oui |
Commandé par quartz | Non |
Finition des contacts | Contact inverseur |
Temps de commutation minimal canal 1 | 240 min |
---|---|
Division par tranche de programme 1 | 120 min |
Passage automatique à l'heure d'été/d'hiver | Non |
Commande manuelle | Oui |
Présélection de commutation | Oui |
Courant de commutation nominal à 250 V CA | 16 A |
Contact de commutation hors tension | Oui |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Largeur | 52.5 mm |
Hauteur | 83 mm |
Profondeur | 60 mm |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
Sélectionnez