Aller au contenu principal
Logo print

Inter horaire hebdo 1 mod vert - 50Hz - man.

MICROREX LEGRAND

Inter horaire hebdo 1 mod vert - 50Hz - man.

Réf. 412783 EAN. 3245064127837

Inter horaire hebdo 1 mod vert - 50Hz - man.

1
Groupe produit : 19
91,21 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Mode de pose Rail DIN
Nombre de canaux 1
Tension d’alimentation 230-230 V
Type de tension d’alimentation AC
Fréquence de la tension d’alimentation 50-50 Hz
Programme 60 min Non
Programme 24 h Non
Programme hebdomadaire Oui
Programme annuel Non
Synchronisé avec le secteur Oui
Commandé par quartz Non
Finition des contacts Contact à fermeture
Temps de commutation minimal canal 1 120 min
Division par tranche de programme 1 120 min
Passage automatique à l'heure d'été/d'hiver Non
Commande manuelle Oui
Présélection de commutation Oui
Courant de commutation nominal à 250 V CA 16 A
Contact de commutation hors tension Oui
Classe de protection (IP) IP20
Largeur 17.5 mm
Hauteur 83 mm
Profondeur 60 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -10-55 °C
Temperature de stockage -10-60 °C
Sens de l'alimentation électrique Par le haut
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Couleur Gris
Numéro RAL 7035
Sans halogène Oui
Capacité des bornes 1.5-4 mm²
Type de connexion Cable
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Objet connecté Non

Documentation

1 document
Mode d'emploi
292534-08.pdf pdf (3.93 Mo)
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Autocad 3D
412681.dwg dwg (0.11 Mo)
Autocad 3D
412783.dwg dwg (0.08 Mo)
1 document
PEP
LGRP-2014-105-V1-EN.pdf pdf (0.97 Mo)