Inter horaire - 7j. - 1 sortie Digital 230V - 16A - 1 mod.
MICROREX
LEGRAND
Inter horaire - 7j. - 1 sortie Digital 230V - 16A - 1 mod.
Réf. 003710
EAN.
3414970955814
Inter horaire - 7j. - 1 sortie Digital 230V - 16A - 1 mod.
1
Groupe produit : 19
142,40 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Rail DIN |
---|---|
Nombre de canaux | 1 |
Tension d’alimentation | 230-230 V |
Type de tension d’alimentation | AC |
Fréquence de la tension d’alimentation | 50-60 Hz |
Réserve de marche en heures | 26280 |
Réserve de marche en années | 3 |
Précision par jour | 1 s |
Guidage texte à l'écran | Oui |
Programme 60 min | Non |
Programme 24 h | Oui |
Programme hebdomadaire | Oui |
Programme annuel | Non |
Programme vacances | Non |
Programme d'impulsion | Non |
Programme de cycle | Non |
Programme astronomique | Non |
Programme aléatoire | Non |
Compteur d'heures | Non |
Synchronisé avec le secteur | Non |
---|---|
Commandé par quartz | Oui |
Radioguidé | Non |
Finition des contacts | Contact à fermeture (NO) |
Temps de commutation minimal canal 1 | 1 min |
Nombre d'emplacements de mémoire | 28 |
Passage automatique à l'heure d'été/d'hiver | Oui |
Commande manuelle | Oui |
Entrée externe de contact à poussoir | Non |
Présélection de commutation | Oui |
Courant de commutation nominal à 250 V CA | 16 A |
Contact de commutation hors tension | Oui |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Largeur en nombre de modules | 1 |
Largeur | 17.8 mm |
Hauteur | 83 mm |
Profondeur | 54.1 mm |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
1 document
Agrément
VDE-40044959
(0.37 Mo)
Sélectionnez