Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Dimension du profil
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Type de traitement de la surface
-
Taille de filetage (métrique)
-
Dimension du filetage en pouces
-
Hauteur
-
Sans halogène
Legrand
GCS2
Réf. 8049906
Ecrou Hexagonal M10 Inox 316
362,10 €
/
100 pièces
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
CABLOFIL
Réf. CM801634
HM12/IN316L ECROU HEXAGONAL 12
298,71 €
/
100 pièces
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Legrand
GCS2
Réf. 8049907
Ecrou Hexagonal M8 Inox 316
175,24 €
/
100 pièces
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.