Aller au contenu principal
Logo print
Nouveau title
title
title
title
title
title

Incara Pop Up 4 modules - aluminium - à équiper Mosaic

INCARA POPUP LEGRAND

Incara Pop Up 4 modules - aluminium - à équiper Mosaic

Réf. 654803 EAN. 3414971971998

Incara Pop Up 4 modules - aluminium - à équiper Mosaic

3
Groupe produit : 90
80,12 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Modèle Encastré
Relevable Oui
Extensible Non
Forme Rectangulaire
Matériau Aluminium
Couleur Argent
Degré de brillance Autre
Longueur 145.6 mm
Largeur 123.5 mm
Hauteur 5.2 mm
Profondeur d'encastrement 74.5 mm
Nombre de prises avec contact de terre 0
Nombre de prises UK BS1363 0
Nombre de prises standard Suisse Type 13 0
Nombre de prises standard Suisse Type 15 0
Nombre de prises standard Suisse Type 23 0
Nombre de prises standard Suisse Type 25 0
Nombre de prises norme française (type E) 0
Nombre de prises norme italienne type P40 L/F 0
Avec dispositif on/off Non
Nombre de raccordements HDMI 0
Nombre de jacks D-Sub 15 pôles 0
Nombre de raccordements USB 0
Nombre de raccordements Audio 0
Nombre de raccordements CAT 5E 0
Nombre de raccordements CAT 6 0
Nombre de raccordements CAT 6A 0
Nombre d'emplacements pour modules vides 4
Nombre de disjoncteurs 0
Protection contre les surtensions Non
Filtre anti-parasite réseau Non
Avec alimentation USB incorporée Non
Tension nominale 250 V
Classe de protection (IP) IP20
Résistance aux chocs (IK) IK07
Traitement antimicrobien Non
Temperature d'utilisation /d'installation -10-70 °C
Temperature de stockage -5-35 °C
Type de tension Non applicable
Sans halogène Oui
précâblé Non
Type de connexion Non applicable
Avec zone de texte/surface d'inscription Non

Documentation

6 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
CD_LG_Incara_FR_2022.docx docx (1.09 Mo)
Mode d'emploi
LE11957AA-06.pdf pdf (3.17 Mo)
Mode d'emploi
Cut-out_LE13931BA-01.pdf pdf (0.05 Mo)
Fiche technique
F03373FR-05.pdf pdf (1.61 Mo)
Fiche technique
F03373EN-06.pdf pdf (1.62 Mo)
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Brochures
2 documents
PEP
LGRP-01358-V01.01-EN.pdf pdf (0.59 Mo)
PEP
LGRP-01514-V01.01-FR.pdf pdf (0.61 Mo)