-
Tension nominale
-
Tension assignée (Ue)
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Relevable
-
Accessoire
-
Extensible
-
Matériau
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Section nominale du conducteur
-
Diamètre du câble
-
Pièce détachée
-
Matériau
-
Nombre de prises avec contact de terre
-
Forme
-
Type de conduit confectionné
-
Longueur
-
Finition côté 1
-
Nombre de prises UK BS1363
-
Modèle
-
Avec alimentation USB incorporée
-
Degré de brillance
-
Avec alimentation USB incorporée
-
Degré de brillance
-
Degré de brillance
-
Finition côté 2
-
Modèle
-
Traitement des extrémités de conducteur
-
Longueur totale
-
Longueur totale
-
Nombre de prises norme française (type E)
-
Nombre de prises norme française (type E)
-
Type de câble
-
Couleur de codage / insert de contact
-
Couleur de gaine
-
Tension nominale de tenue aux chocs
-
Nombre de prises standard Suisse Type 13
-
Traitement de surface des contacts
-
Nombre de prises standard Suisse Type 15
-
Nombre de pôles
-
Nombre de prises standard Suisse Type 23
-
Nombre de prises standard Suisse Type 25
-
Marquage de pôle
-
Nombre de prises norme italienne type P40 L/F
-
Filtre anti-parasite réseau
-
Protection contre les surtensions
-
Degré de pollution
-
Nombre de raccordements HDMI
-
Couleur du boîtier/corps
-
Pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à
-
Nombre de jacks D-Sub 15 pôles
-
Nombre de raccordements USB
-
Nombre de raccordements USB
-
Conducteur résistant à une température continue jusqu'à
-
Codage mécanique
-
Nombre de raccordements Audio
-
Nombre de raccordements CAT 5E
-
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
-
Charge d'incendie
-
Nombre de raccordements CAT 6
-
Nombre de raccordements CAT 6A
-
Nombre d'emplacements pour modules vides
-
Nombre de disjoncteurs
-
Diamètre
-
Diamètre
-
Avec dispositif on/off
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Type de tension
-
Courant d'alimentation
-
Courant d'alimentation
-
Consommation en veille
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
précâblé
-
précâblé
-
Type de connexion
-
Capacité des bornes
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
Incara Disq60 noir - prise FB+ cordon Wieland GST18i3 0.5m
Prix indicatif (hors TVA)
Incara extension cord Wieland GST18i3 -fiche 2P+T - L2m
Prix indicatif (hors TVA)
Incara extension cord Wieland GST18i3 -fiche 2P+T - L3m
Prix indicatif (hors TVA)
Incara boitier de protection- pour connecteurs Wieland GST
Prix indicatif (hors TVA)
Incara Disq60 - anneau pour revêtement souple
Prix indicatif (hors TVA)
Incara Disq60 metal -équipé - 1 prise F/B + cordon 2m +fiche
Prix indicatif (hors TVA)
Incara Disq60 couvercle metal 1 prise F/B +cordon 2m +fiche
Prix indicatif (hors TVA)
Incara Disq60 metal -prise FB+ cordon Wieland GST18i3 0.5m
Prix indicatif (hors TVA)
Incara Disq60 couvercle metal prise F/B +cordon Wieland 0.5m
Prix indicatif (hors TVA)
Incara Disq60 noir -équipé - 1 prise F/B + cordon 2m +fiche
Prix indicatif (hors TVA)
Incara Disq60 noir -équipé - 1 USB A+C - cordon 2m + fiche
Prix indicatif (hors TVA)
Incara Disq60 noir - USB A+C - cordon Wieland GST18i3 0.5m
Prix indicatif (hors TVA)
Incara Disq60 couvercle metal 1 USB A+C - cordon 2m + fiche
Prix indicatif (hors TVA)
Incara Disq60 couvercle metal USB A+C +cordon Wieland 0.5m
Prix indicatif (hors TVA)
Incara Disq60 metal -équipé - 1 USB A+C - cordon 2m + fiche
Prix indicatif (hors TVA)
Incara Disq60 metal -USB A+C - cordon Wieland GST18i3 0.5m
Prix indicatif (hors TVA)
Incara Disq60 blanc -équipé - 1 prise F/B + cordon 2m +fiche
Prix indicatif (hors TVA)
Incara Disq60 blanc-prise F/B+ cordon Wieland GST18i3 0.5m
Prix indicatif (hors TVA)
Incara Disq60 blanc -équipé - 1 USB A+C - cordon 2m + fiche
Prix indicatif (hors TVA)
Incara Disq60 blanc-USB A+C - cordon Wieland GST18i3 0.5m
Prix indicatif (hors TVA)