Hublot coul.rouge 24V Led progr.appel ou appel/phonie
HOSPITAL
LEGRAND
Hublot coul.rouge 24V Led progr.appel ou appel/phonie
Réf. 076671L
EAN.
3414971598478
Hublot coul.rouge 24V Led progr.appel ou appel/phonie
1
Groupe produit : L91
39,30 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Tension nominale (Un) | 24-24 V |
---|---|
Type de courant | DC |
Consommation d'électricité | 0.04 A |
Puissance | 1.2 W |
Couleur de calotte | Rouge |
Source lumineuse | LED |
Volume | 0 dB |
Type de signal optique | Lumière clignotante |
Mode de pose | Encastré |
Couleur du boîtier/corps | Blanc |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Pour Ex-Zone gaz | Sans |
Pour poussière Ex-Zone | Sans |
Compatible selon EN 54-23 | Non |
Adapté à un montage en applique | Oui |
Adapté à un montage au plafond | Oui |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Largeur | 82 mm |
Hauteur | 82 mm |
Profondeur | 76.2 mm |
---|---|
Profondeur d'encastrement | 45.7 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-+40 °C |
Temperature de stockage | -20-+70 °C |
Courant d'alimentation | 0.6-2 A |
Durée de vie estimée de l'ampoule | 50000 h |
Neutre obligatoire | Non |
Sans halogène | Oui |
Type de connexion | Borne à vis |
Capacité des bornes | 0.2-2.5 mm² |
Adressable | Non |
Nombre de sonneries | 0 |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Objet connecté | Non |
Moyen de pilotage | Non applicable |
Pilotable à la voix | Non |
Programmable | Non |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Non |
Connectable par box Internet | Non |
Fonction d'usage du produit | Eclairage d'urgence |
Documentation
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Agrément
OC / CB-FR_709181
(0.68 Mo)
Sélectionnez