GWO6 finition latérale 130x63 R1013
GWO6
LEGRAND
GWO6 finition latérale 130x63 R1013
Réf. VG351475
EAN.
3414970696144
GWO6 finition latérale 130x63 R1013
Groupe produit : V03
32,15 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Profondeur | 65 mm |
---|---|
Modèle | Symétrique |
Type de montage du canal | Mur |
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
---|---|
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu et revêtu |
Couleur | Autre |
Numéro RAL | 1013 |
Documentation
2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
Sélectionnez