Aller au contenu principal
Logo print
Nouveau title
title

Guide-câb. 11x10.5 noir L2.1M avec adhésif - diam. 3 à 6mm

DLP LEGRAND

Guide-câb. 11x10.5 noir L2.1M avec adhésif - diam. 3 à 6mm

Réf. 601018 EAN. 3414972278966

Guide-câb. 11x10.5 noir L2.1M avec adhésif - diam. 3 à 6mm

3
Groupe produit : 23
9,58 € / pièce Unité d'emballage 66 pièces
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Hauteur 10.5 mm
Largeur 11 mm
Longueur 2100 mm
Section transversale utile 76 mm²
Matériau Plastique
Qualité du matériau Polychlorure de vinyle (PVC)
Sans halogène Non
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Non traité
Maintien de fonction en cas d'incendie Non
Couleur Noir
Transparent Non
Numéro RAL 9017
Nombre de cloisons fixes 0
Nombre de cloisons enfichables 0
Type de fixation Auto-adhésif et perforation du fond
Finition du couvercle Séparé
Avec agrafe pour tenue de câble Oui
Feuille de protection Oui
Avec connecteur de conduit Non
Livraison sur rouleau Non
Classe de protection (IP) Autre
Résistance aux chocs (IK) Autre
Temperature d'utilisation /d'installation 15-60 °C
Temperature de stockage -5-60 °C

Documentation

1 document
Fiche technique
F03448FR-00.pdf pdf (0.68 Mo)
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue