Guide-câb. 11x10.5 noir L1.2M avec adhésif - diam. 3 à 6mm
DLP
LEGRAND
Guide-câb. 11x10.5 noir L1.2M avec adhésif - diam. 3 à 6mm
Réf. 601020
EAN.
3414972278942
Guide-câb. 11x10.5 noir L1.2M avec adhésif - diam. 3 à 6mm
3
Groupe produit : 23
5,82 €
/
pièce
Unité d'emballage
40 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Hauteur | 10.5 mm |
---|---|
Largeur | 11 mm |
Longueur | 1200 mm |
Section transversale utile | 76 mm² |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Polychlorure de vinyle (PVC) |
Sans halogène | Non |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Couleur | Noir |
Transparent | Non |
Numéro RAL | 9017 |
Nombre de cloisons fixes | 0 |
---|---|
Nombre de cloisons enfichables | 0 |
Type de fixation | Auto-adhésif et perforation du fond |
Finition du couvercle | Séparé |
Avec agrafe pour tenue de câble | Oui |
Feuille de protection | Oui |
Avec connecteur de conduit | Non |
Livraison sur rouleau | Non |
Classe de protection (IP) | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | 15-60 °C |
Temperature de stockage | -5-60 °C |
Documentation
1 document
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez