Gamme rta 82048 presse etoupe m20
RTA
LEGRAND
Gamme rta 82048 presse etoupe m20
Réf. 382048
EAN.
3414970411921
Gamme rta 82048 presse etoupe m20
1
Groupe produit : 11
30,51 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Diamètre nominal | 50 mm |
---|---|
Classe de protection (IP), dépendant du tuyau | 65-65 |
Modèle | Droit |
Filetage rotatif | Oui |
Type de construction | Filetage extérieur |
Type de filetage | Métrique |
Taille du raccordement fileté | M50 x 1,5 |
En une pièce | Non |
Matériau du boîtier/corps | Laiton |
Type de traitement de la surface | Nickelé |
Plus petit diamètre intérieur du tuyau | 40 mm |
---|---|
Plus grand diamètre externe du tuyau | 49 mm |
Longueur de filetage | 11 mm |
Autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23 | Oui |
Autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL | Oui |
Temperature d'utilisation /d'installation | -15-60 °C |
Nombre d'entrées | 1 |
Avec raccordement de mise à la terre | Non |
Temperature de stockage | -20-70 °C |