Fiche diam. 9,5mm pr TV/SAT
BATIBOX
BTICINO
Fiche diam. 9,5mm pr TV/SAT
Réf. S2133
EAN.
8005543382431
Fiche diam. 9,5mm pr TV/SAT
Groupe produit : 47
1,81 €
/
pièce
Unité d'emballage
12 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type de câble | Câble d'antenne |
---|---|
Impédance | 75 Ohm |
Couleur | Blanc |
Finition raccordement 1 | Prise (mâle) |
Type de connecteur raccordement 1 | IEC |
Finition raccordement 2 | Prise (mâle) |
---|---|
Type de connecteur raccordement 2 | IEC |
Limite de l'affaiblissement due au blindage | 0.5 dB |
Blindage | Autre |
Documentation
4 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez