Filtres
Tout effacer
Caractéristiques techniques
-
Matériau du boîtier/corps
-
Type de courant
-
Couleur de calotte
-
Mode de pose
-
Source lumineuse
-
Classe de protection (IP)
-
Tension nominale (Un)
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Type réglementaire (Pack1)
-
Nombre de Pack 1
-
Pile ou Accumulateur (Pack1)
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Code CEI (Pack1)
-
Localisation Pack1
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
LEGRAND
SALVENA
Réf. 040510
Feu à led autonome avec signal sonore IP65 2/150CD
453,50 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.