Ferm.de plenum H150 Soluflex
SOLUFLEX
LEGRAND
Ferm.de plenum H150 Soluflex
Réf. 8415022
EAN.
8714161298627
Ferm.de plenum H150 Soluflex
Groupe produit : V09
32,95 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type d'accessoire/pièce détachée | Profil d'extrémité pour espace libre |
---|---|
Matériau | Acier |
Type de traitement de la surface | Galvanisé Sendzimir |
Longueur | 900 mm |
---|---|
Largeur | 56 mm |
Hauteur | 144 mm |
Documentation
2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Données BIM
Sélectionnez