ET20GC - ETRIER POUTRELLE
CABLOFIL
LEGRAND
ET20GC - ETRIER POUTRELLE
Réf. CM559033
EAN.
3599075590334
ET20GC - ETRIER POUTRELLE
Groupe produit : V11
25,65 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Continu |
---|---|
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé à chaud |
Taille de filetage (métrique) | 8 |
---|---|
Adapté à l'épaisseur de bride | 5-20 mm |
Diamètre d'alésage | 10 mm |
Charge de travail admise | 5 N |
Documentation
4 documents
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez