Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Dimension de fixation
-
Nombre de jacks/coupleurs
-
Sens de montage
-
Dimensions de montage
-
Type de connecteur
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Nombre de prises avec contact de terre
-
Raccordement électrique
-
Raccordement électrique
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Catégorie
-
Nombre de prises avec broche de mise à la terre
-
Nombre de prises avec broche de mise à la terre
-
Longueur
-
Finition du raccordement électrique
-
Nombre de prises UK BS1363
-
Modèle
-
Longueur du câble
-
Longueur du câble
-
Avec affichage LED
-
Mode de pose
-
Nombre de prises C13
-
Nombre de prises C19
-
Nombre de prises C20
-
Nombre de prises standard Suisse Type 13
-
Nombre de prises standard Suisse Type 15
-
Nombre de prises standard Suisse Type 23
-
Nombre de prises standard Suisse Type 25
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Filtre anti-parasite réseau
-
Nombre d'autres prises de courant
-
Adapté au nombre de jacks/coupleurs
-
Adapté au nombre de jacks/coupleurs
-
Tension d'alimentation
-
Catégorie de surtension
-
Commutable
-
Nombre de disjoncteurs
-
Blindé
-
Avec affichage
-
SNMP
-
Evaluation
-
Avec fusible
-
Ampèremètre
-
Mesure de la température
-
Avec matériau de fixation
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Courant d'alimentation
-
Courant d'alimentation
-
Fréquence
-
Consommation en veille
-
Courant nominal de décharge In (8/20)
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
précâblé
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Nature du cable pour connexion
-
Nature du cable pour connexion
-
Nature du cable pour connexion
-
Section de câble
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Diamètre maxi d'entrée de câbles
-
Diamètre maxi d'entrée de câbles
-
Maintien du cable
-
Nombre d'interrupteurs différentiels
-
Objet connecté
LEGRAND
LCS2
Réf. 646800
PDU 10" et 1mtr cordon RA/PA fiche 4x PA-type E price
77,56 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
LCS2
Réf. 646898
PDU 10" à equiper pour 8 modules de Mosaic
72,72 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
LCS
Réf. 046223
Tablette 10" fixe prof. 120 mm Accessoires coffret 10"
63,91 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
LCS3 COPPER
Réf. 033799
LCS3 Panneau 10" - vide à équiper - capacité 12 RJ
40,69 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
LCS3 COPPER
Réf. 033798
LCS3 Panneau 10" - vide à équiper - capacité 6 RJ
31,12 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.