Ensemble de 6 pièces LCS³ connecteur panneau Cat5e UTP
LCS3 COPPER
LEGRAND
Ensemble de 6 pièces LCS³ connecteur panneau Cat5e UTP
Réf. 033753
EAN.
3414970870346
Ensemble de 6 pièces LCS³ connecteur panneau Cat5e UTP
1
Groupe produit : 40
58,58 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Jack |
---|---|
Type de connecteur | RJ45 8(8) |
Blindé | Non |
Catégorie | 5E |
Type de connexion | Contact pour connexion autodénudante |
Outil spécial requis | Non |
Adapté à un câble rond | Oui |
Adapté à un câble plat | Non |
Adapté à un conducteur multibrins | Oui |
Adapté à un conducteur massif | Oui |
Couleur | Noir |
Plage AWG | 22-26 |
Largeur | 17.5 mm |
Hauteur | 20.5 mm |
---|---|
Profondeur | 48.1 mm |
Profondeur d'encastrement | 0 mm |
Classe de protection (IP) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | -40-70 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Numéro RAL | 0 |
Traitement antimicrobien | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Mode de pose | Autre |
Diamètre de tube pour produit saillie | 0-0 mm |
Nature d'embout entrée de cable | Non applicable |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Mode d'emploi
10 documents
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
5 documents
Agrément
AoC-Ac Delta Force 4PPoE 2019-677
(0.08 Mo)
Agrément
AoC-PL2_C5e_UTP_32751_ac1181027 (H
(0.07 Mo)
PEP
Agrément
AoC-CL2_C5e_UTP_32751_ac1181028
(0.07 Mo)
Agrément
AoC-Composant Cat5e UTP 3P-1200834
(0.06 Mo)
Sélectionnez