Aller au contenu principal
Logo print

Embout DLP design 50x170 blanc

DLP DESIGN LEGRAND

Embout DLP design 50x170 blanc

Réf. 010710 EAN. 3245060107109

Embout DLP design 50x170 blanc

1
Groupe produit : 23
9,32 € / pièce Unité d'emballage 5 pièces
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Largeur 170 mm
Profondeur 50 mm
Modèle Symétrique
Adapté à Gauche/droite
Doublage de coupe Oui
Type de fixation À visser
Matériau Plastique
Qualité du matériau Autre
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Non traité
Couleur Blanc
Numéro RAL 9003
Feuille de protection Non
Classe de protection (IP) IP40
Temperature d'utilisation /d'installation -5-60 °C
Résistance aux chocs (IK) IK07
Hauteur 175 mm
Temperature de stockage -25-60 °C

Documentation

4 documents
Fiche technique
F00885EN-04.pdf pdf (1.66 Mo)
Fiche technique
F00885FR-03.pdf pdf (1.99 Mo)
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
NF 004-601796A (0.42 Mo)
PEP
LGRP-01605-V02.01-FR.pdf pdf (0.71 Mo)
PEP
LGRP-01605-V02.01-EN.pdf pdf (0.75 Mo)